Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 8
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
05596-06 - Cierres a presión de acero inoxidable con conexión de cable Bowden y empuñadura, abatibles
Lista de materiales
05596-06-1112356055
BEST
Referencia
POS
Posición
S
grosor del panel de puerta en mm
mm
Enter value for S
grosor del panel de puerta en mm
mm
cm
inch
ft
MATERIAL
Material
acero inoxidable
FORM
Forma
FORMT
Modelo de forma
OBFLGK
Superficie cuerpo de base
A
Separación
10 mm
B
Anchura
60 mm
D
Diámetro
49.5 mm
D1
Diámetro
50 mm
H
Altura
35.9 mm
H1
Altura
26.6 mm
H2
Altura
4.5 mm
H3
Altura
30.5 mm
H4
Altura
mm
T
Rango de temperatura °C
-18 bis 60 °C
SCHRAUBE
Tornillo
mm
F1
Fuerza de tracción F1
100 N
GEW
Poids
kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
83089060
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD