Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 8
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
05596-06 - Západkové uzávěry, z nerezové oceli, s bovdenovým připojením a úchytem, sklopné
Kusovník
05596-06-1112356055
BEST
Objednací číslo
POS
Poloha A min.
S
tloušťka dveřního křídla v mm
mm
Enter value for S
tloušťka dveřního křídla v mm
mm
cm
inch
ft
MATERIAL
Materiál
nerezové
FORM
Provedení
FORMT
Typ provedení
OBFLGK
Povrch základní těleso
A
Vzdálenost
10 mm
B
Šířka
60 mm
D
Průměr
49.5 mm
D1
Průměr
50 mm
H
Výška
35.9 mm
H1
Výška
26.6 mm
H2
Výška
4.5 mm
H3
Výška
30.5 mm
H4
Výška
mm
T
Rozsah teplotních hodnot °C
-18 bis 60 °C
SCHRAUBE
Šroub
mm
F1
Tahová síla F1
100 N
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
?íslo celního tarifu
83089060
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.