Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
05596-40 - Snap locks, plastic with snap-in grip
Bill of material
05596-40-211060
BEST
Order No.
MATERIAL
material
Plastic
FORM
Form
B
Width
mm
B1
Width
mm
H
Height
mm
H1
Height
mm
H2
Height
mm
H3
Height
mm
H4
Height
mm
L
Length
mm
L1
Length
mm
L2
Length
mm
L3
Length
mm
L4
Length
mm
R
Radius
max. 0,1 mm
MAX
Max. operating load in N
N
T
Temperature range
-40 bis 60 °C
S
Türblattstärke
mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
情報
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83089060
EAN
EAN-Nummer norelem
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)