Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Beschreibung
05596-42 - Schnappverschluss Kunststoff mit Griffmulde, einrastbar
Stückliste
05596-42-1315300
BEST
Bestellnummer
MATERIAL
Material
Kunststoff
FORM
Form
FORMT
Form-Typ
B
Breite
mm
B1
Breite
mm
H
Höhe
mm
H1
Gesamthaltebereich
6.7 mm
H2
Höhe
2 mm
H3
Höhe
mm
L
Länge
mm
L1
Länge
mm
L2
Abstand
4 mm
L3
Abstand
mm
L4
Abstand
mm
R
max. 0,25
S
Türblattstärke
mm
TEMP
Temperaturbereich in °C
-40 bis 60 °
GEW
Gewicht ca.
kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
83089000
EAN
EAN-Nr. norelem
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen