Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
05596-60 - Fermetures à déclic en plastique avec bouton rotatif
Nomenclature
05596-60-247401
BEST
Référence
MATERIAL
matière
Kunststoff
POS
Position
S
épaisseur de battant en mm
mm
Entrez la valeur pour S
épaisseur de battant en mm
mm
cm
inch
ft
FORM
Forme
A
FARBE
Couleur du corps de base
A
Distance
28 mm
B
Largeur
40 mm
B1
Largeur
26.5 mm
B2
Largeur
12 mm
B3
Distance
40 mm
B4
Distance
5.2 mm
B5
Distance
16 mm
D
Filetage
M32X1,5
D1
Diamètre
32 mm
D2
Diamètre
7 mm
H
Hauteur
47 mm
H1
Hauteur
47 mm
H2
Hauteur
17 mm
H3
Hauteur
3.2 mm
H4
Hauteur
26 mm
H5
Hauteur
16 mm
H6
Hauteur
30.2 mm
H7
Hauteur
34 mm
L
Longueur
39.87 mm
L1
Longueur
34.42 mm
L2
Longueur
7.2 mm
L3
Longueur
15 mm
L4
Longueur
18.5 mm
MAXBL
Charge max. en N
310 mm
T
Plage de température en °C
-30 bis 60 mm
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
83089060
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.