Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
05596-60 - Zamki zatrzaskowe z tworzywa sztucznego z przyciskiem, obracane
Lista materiałowa
05596-60-247401
BEST
Nr zamówienia
MATERIAL
Materiał
Kunststoff
POS
Pozycja
S
grubość skrzydła drzwi w mm
mm
Enter value for S
grubość skrzydła drzwi w mm
mm
cm
inch
ft
FORM
Forma
A
FARBE
Kolor korpusu
A
Odstęp
28 mm
B
Szerokość
40 mm
B1
Szerokość
26.5 mm
B2
Szerokość
12 mm
B3
Odstęp
40 mm
B4
Odstęp
5.2 mm
B5
Odstęp
16 mm
D
Gwint
M32X1,5
D1
Średnica
32 mm
D2
Średnica
7 mm
H
Wysokość
47 mm
H1
Wysokość
47 mm
H2
Wysokość
17 mm
H3
Wysokość
3.2 mm
H4
Wysokość
26 mm
H5
Wysokość
16 mm
H6
Wysokość
30.2 mm
H7
Wysokość
34 mm
L
Długość
39.87 mm
L1
Długość
34.42 mm
L2
Długość
7.2 mm
L3
Długość
15 mm
L4
Długość
18.5 mm
MAXBL
Maks. obciążenie robocze w N
310 mm
T
Zakres temperatury °C
-30 bis 60 mm
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
83089060
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.