Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
05650 - Mini clamp
Bill of material
05650-1000121
BEST
Order No.
GR
size
FORM
Form
VAR
version
W
rotation angle
°
SPANNM
Upínací moment
Nm
HALTEM
Retaining torque
Nm
BDRUCK
Operating pressure
5 bar
MAXDRUCK
Max pressure
6 bar
B1
width
mm
B2
width
mm
B4
width
mm
B5
width
mm
B6
width
mm
B7
width
mm
B8
width
mm
B10
width
mm
B11
width
mm
B12
width
mm
B13
width
mm
B14
width
mm
B15
distance
mm
B16
distance
mm
B17
distance
mm
D1
diameter of threaded hole
D2
diameter
mm
D3
diameter
mm
L1
Length
mm
L2
Length
mm
L3
Length
mm
L4
Length
mm
L5
Length
mm
L6
Length
mm
L8
Length
5 mm
L9
Length
mm
L10
Length
mm
L11
Length
mm
L12
Length
mm
L14
Length
mm
INFO
Technical note
Info
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드