Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
0573300000 - KLIPPON K11
Lista materiałowa
Weidmueller 0573300000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0573300000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLIPPON K11
DESCSHORT
Description short
Metalowa obudowa, Klippon K (pusta obudowa aluminiowa) obudowa aluminiowa, 75 x 80 x 57 mm
DESCLONG
Description long
Obudowa metalowa do zastosowań przemysłowych. Otwory mocujące znajdują się poza uszczelnionym obszarem. Montaż ścienny można uzyskać za pomocą otworów montażowych lub nóżek montażowych.
GTIN
GTIN-Code
4008190031190
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB644
suitable for outside installation
Yes
AAB681
suitable for metric installation
No
AAB770
ventilation door present
No
AAC218
EMC design present
No
AAC265
back door present
No
AAG021
impact strength
IK09
AAM272
wall build in possible
No
AAP429
Number of doors front
0
AAP542
Number of locks
0
AAS577
Power loss output capacity [Ple]
6 W
AAT099
Color number according to RAL
7001
AAZ486
Degree of protection (NEMA)
NEMA 4
BAA351
color
Silver
BAB664
material
aluminum
BAD290
Assembly on floor is possible
No
BAD308
Wall assembly possible
Yes
BAF634
Material
Material combinations
BAF728
Mounting plate present
No
BAF785
Surface
untreated
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
0.206 kg
BAB577
depth
57 mm
BAA020
height
80 mm
BAF016
width
75 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD