Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
05770-01 - Mini toggle clamp, horizontal with horizontal foot and fixed clamping spindle
Bill of material
05770-01-00500
BEST
Order No.
POS
Position
MATERIAL
material
OH
opening angle of holding arm
90 °
OG
opening angle of handle
75 °
A
distance
15.9 mm
A1
width
23.8 mm
A3
distance
11.1 mm
B
width
15.9 mm
B1
width
23.8 mm
B5
distance
1.5 mm
C
height
9.7 mm
C1
3 mm
D
width
4.4 mm
H
height
17.3 mm
L
Length
81.2 mm
L1
Length
18.3 mm
M
thread
M4X20 mm
HANDKRAFT
hand force FH
80 N
HALTEKRAFTF1
Holding force F1
500 N
SPANNKRAFTF3
Clamping force F3
250 N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Informace
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model