Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
05785-01 - Mini ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piedino verticale e mandrino pressore regolabile
Lista materiale
05785-01-0500
BEST
N. d'ordine
05785-01-0500
POS
Posizione A min.
OG
Angolo di apertura maniglia
75 °
OH
Angolo di apertura braccio di sostegno
90 °
A
Distanza
15.9 mm
A1
Larghezza
23.8 mm
A3
Distanza
11.1 mm
B
Larghezza
6 mm
B1
Larghezza
3 mm
B2
Larghezza
8 mm
B3
Larghezza
5 mm
C
Altezza
16 mm
C1
Altezza
6.8 mm
C2
Distanza
4 mm
D
Diametro
4.4 mm
H
Altezza
25.3 mm
L
Lunghezza
79 mm
L1
Lunghezza
20.7 mm
L2
Lunghezza
13.5 mm
M
Filettatura
M4x20 mm
HANDKRAFT
Forza manuale FH
50 N
HALTEKRAFTF1
Forza di tenuta F1
250 N
HALTEKRAFTF2
Forza di tenuta F1
500 N
SPANNKRAFTF3
Forza di serraggio F3
150 N
SPANNKRAFTF4
Forza di serraggio F4
350 N
GEW
Poids
0.0315 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495772363
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.