Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
05785-01 - Toggle clamps mini horizontal with straight foot and adjustable clamping spindle
Bill of material
05785-01-0500
BEST
Order No.
05785-01-0500
POS
Position
OG
opening angle of handle
75 °
OH
opening angle of holding arm
90 °
A
distance
15.9 mm
A1
width
23.8 mm
A3
distance
11.1 mm
B
width
6 mm
B1
width
3 mm
B2
width
8 mm
B3
width
5 mm
C
height
16 mm
C1
height
6.8 mm
C2
distance
4 mm
D
diameter
4.4 mm
H
height
25.3 mm
L
Length
79 mm
L1
Length
20.7 mm
L2
Length
13.5 mm
M
thread
M4x20 mm
HANDKRAFT
hand force FH
50 N
HALTEKRAFTF1
Holding force F1
250 N
HALTEKRAFTF2
Holding force F2
500 N
SPANNKRAFTF3
Clamping force F3
150 N
SPANNKRAFTF4
Clamping force F4
350 N
GEW
Approx. weight
0.0315 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495772363
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models