Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
05810-01 - Toggle clamp, steel, horizontal, heavy-duty version with adjustable clamping spindle
Lista materiałowa
05810-01-06000
BEST
Nr zamówienia
05810-01-06000
POS
Pozycja
OG
Kąt rozwarcia rękojeści
93 °
OH
Kąt rozwarcia ramienia wspornikowego
91 °
A
Odstęp
70 mm
A1
Szerokość
90 mm
B
Szerokość
30 mm
B1
Szerokość
48 mm
B2
Szerokość
22.7 mm
B3
Szerokość
12.7 mm
B5
Odstęp
10 mm
C
Wysokość
51 mm
C1
Wysokość
25 mm
D
Średnica
4.4 mm
D1
Średnica
13 mm
H
Wysokość
83.9 mm
L
Długość
271 mm
L1
Długość
74.5 mm
M
Gwint
M12x100 mm
HANDKRAFT
Siła ręczna FH
250 N
HALTEKRAFTF1
Siła trzymająca F1
3000 N
HALTEKRAFTF2
Siła trzymająca F2
6000 N
SPANNKRAFTF3
Siła zacisku F3
1800 N
SPANNKRAFTF4
Siła zacisku F4
3400 N
GEW
Ciężar ok.
1.2190 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495772677
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.