Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
05815-05 - Dispositivos de sujeción
Lista de materiales
05815-05-03400
BEST
Referencia
MATERIAL
Material
POS
Posición
OH
Ángulo de apertura del brazo de sujeción
90 °
OG
Ángulo de apertura de la empuñadura
50 °
A
Anchura
40 mm
A1
Separación
25.4 mm
A2
Separación
7.3 mm
B
Anchura
44 mm
B1
Separación
30 mm
B5
Altura
4 mm
C
Altura
41.2 mm
D
Diámetro
6.7 mm
H
Altura
210 mm
H1
Altura
153 mm
L
Longitud
74.6 mm
L1
Separación
31.8 mm
L2
Separación
10 mm
M
Rosca
1/2-13x2.5 Pulgada
HANDKRAFT
Fuerza manual FH
N
HALTEKRAFTF1
Fuerza de sujeción F1
N
SPANNKRAFTF3
Fuerza de sujeción F3
N
GEW
Poids
kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
INFO
Indicaciones técnicas
Info
ZTN
Número de tarifa aduanera
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.