Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
05815-05 - Dociskacze hakowe
Lista materiałowa
05815-05-03400
BEST
Nr zamówienia
MATERIAL
Materiał
POS
Pozycja
OH
Kąt rozwarcia ramienia wspornikowego
90 °
OG
Kąt rozwarcia rękojeści
50 °
A
Szerokość
40 mm
A1
Odstęp
25.4 mm
A2
Odstęp
7.3 mm
B
Szerokość
44 mm
B1
Odstęp
30 mm
B5
Wysokość
4 mm
C
Wysokość
41.2 mm
D
Średnica
6.7 mm
H
Wysokość
210 mm
H1
Wysokość
153 mm
L
Długość
74.6 mm
L1
Odstęp
31.8 mm
L2
Odstęp
10 mm
M
Gwint
1/2-13x2.5 Cal
HANDKRAFT
Siła ręczna FH
N
HALTEKRAFTF1
Siła trzymająca F1
N
SPANNKRAFTF3
Siła zacisku F3
N
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
INFO
Wskazówki techniczne
Info
ZTN
Nr taryfy celnej
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.