Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
05815-05 - Pinza di traino
Lista materiale
05815-05-03400
BEST
Référence de commande
MATERIAL
Materiale
POS
Position
OH
Angolo di apertura braccio di sostegno
90 °
OG
Angolo di apertura maniglia
50 °
A
Larghezza
40 mm
A1
Distanza
25.4 mm
A2
Distanza
7.3 mm
B
Larghezza
44 mm
B1
Distanza
30 mm
B5
Altezza
4 mm
C
Altezza
41.2 mm
D
Diametro
6.7 mm
H
Altezza
210 mm
H1
Altezza
153 mm
L
Lunghezza
74.6 mm
L1
Distanza
31.8 mm
L2
Distanza
10 mm
M
Filettatura
1/2-13x2.5 Pollici
HANDKRAFT
Forza manuale FH
N
HALTEKRAFTF1
Forza di tenuta F1
N
SPANNKRAFTF3
Forza di serraggio F3
N
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
INFO
Note tecniche
Info
ZTN
Codice di tariffa doganale
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.