Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
05815-05 - Serrage par traction
Nomenclature
05815-05-03400
BEST
Référence
MATERIAL
Matière
POS
Position
OH
Angle d'ouverture du bras
90 °
OG
Angle d'ouverture de la poignée
50 °
A
Largeur
40 mm
A1
Distance
25.4 mm
A2
Distance
7.3 mm
B
Largeur
44 mm
B1
Distance
30 mm
B5
Hauteur
4 mm
C
Hauteur
41.2 mm
D
Diamètre
6.7 mm
H
Hauteur
210 mm
H1
Hauteur
153 mm
L
Longueur
74.6 mm
L1
Distance
31.8 mm
L2
Distance
10 mm
M
Filetage
1/2-13x2.5 Pouce
HANDKRAFT
Force manuelle FH
N
HALTEKRAFTF1
force de retenue F1
N
SPANNKRAFTF3
Force de serage F3
N
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
INFO
Consignes techniques
Info
ZTN
Numéro de tarif douanier
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.