Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
05815-05 - Tahový upínač
Kusovník
05815-05-03400
BEST
Objednací číslo
MATERIAL
Materiál
POS
Poloha A min.
OH
Úhel rozevření přidržovacího ramena
90 °
OG
Úhel rozevření rukojeti
50 °
A
Šířka
40 mm
A1
Vzdálenost
25.4 mm
A2
Vzdálenost
7.3 mm
B
Šířka
44 mm
B1
Vzdálenost
30 mm
B5
Výška
4 mm
C
Výška
41.2 mm
D
Průměr
6.7 mm
H
Výška
210 mm
H1
Výška
153 mm
L
Délka
74.6 mm
L1
Vzdálenost
31.8 mm
L2
Vzdálenost
10 mm
M
Závit
1/2-13x2.5 palec
HANDKRAFT
Manuální síla FH
N
HALTEKRAFTF1
Přídržná síla F1
N
SPANNKRAFTF3
Upínací síla F3
N
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
INFO
Technická upozornění
Info
ZTN
?íslo celního tarifu
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.