Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
05827-01 - Třmenové upínače horizontální v těžkém provedení s protikusem
Kusovník
05827-01-016000
BEST
Objednací číslo
MATERIAL
Materiál
A
Vzdálenost
85.8 mm
A1
Vzdálenost
57.2 mm
A2
Vzdálenost
mm
A3
Vzdálenost
34.9 mm
A4
Vzdálenost
57.2 mm
B
Šířka
79.4 mm
B1
Vzdálenost
57.2 mm
B3
Šířka
80.5 mm
B5
Výška
9.6 mm
D
Průměr
10.3 mm
D1
Průměr
mm
H
Výška
mm
LMIN
Délka
mm
LMAX
Délka
mm
L1
Vzdálenost
mm
L2
Upínací dráha
mm
T
Výška
28.6 mm
HANDKRAFT
Manuální síla FH
N
ZUJGKRAFT
Tahová síla F1
N
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
INFO
Technická upozornění
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
?íslo celního tarifu
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model