Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
05835-01 - Dispositivo de sujeción mini de biela con consola
Lista de materiales
05835-01-00500
BEST
Referencia
POS
Posición
MATERIAL
material
S
Carrera
17 mm
OG
Ángulo de apertura de la empuñadura
190 °
A
Separación
15.9 mm
A1
Anchura
33 mm
A2
Separación
7.1 mm
B
Anchura
15.9 mm
B1
Anchura
27 mm
B5
Separación
2 mm
C1
Altura
13 mm
D
Diámetro
4.4 mm
D1
Diámetro
6.3 mm
H
Altura
43.5 mm
L
Longitud
67.9 mm
L1
Longitud
34.9 mm
L2
Longitud
12 mm
M
Rosca
M4X20 mm
HANDKRAFT
Fuerza manual FH
80 N
HALTEKRAFTF2
Fuerza de sujeción F2
500 N
SPANNKRAFTF1
Fuerza de sujeción F1
500 N
GEW
Poids
kg
BS
Descripción
Infotext
INFO
Indicaciones técnicas
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.