Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
05835-01 - Miniaturní upínače s posuvnou tyčí s konzolou
Kusovník
05835-01-00500
BEST
Objednací číslo
POS
Poloha A min.
MATERIAL
Materiál
S
Zdvih
17 mm
OG
Úhel rozevření rukojeti
190 °
A
Vzdálenost
15.9 mm
A1
Šířka
33 mm
A2
Vzdálenost
7.1 mm
B
Šířka
15.9 mm
B1
Šířka
27 mm
B5
Vzdálenost
2 mm
C1
Výška
13 mm
D
Průměr
4.4 mm
D1
Průměr
6.3 mm
H
Výška
43.5 mm
L
Délka
67.9 mm
L1
Délka
34.9 mm
L2
Délka
12 mm
M
Závit
M4X20 mm
HANDKRAFT
Manuální síla FH
80 N
HALTEKRAFTF2
Holding force F1
500 N
SPANNKRAFTF1
Upínací síla F1
500 N
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Infotext
INFO
Technická upozorn?ní
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
?íslo celního tarifu
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.