Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
05881-03 - Plastové úchyty, čtvercové, se čtvercovým upevněním
Kusovník
05881-03-11027141
BEST
Objednací číslo
05881-03-11027141
MATERIAL
Materiál
Plast
B
Šířka
14.2 mm
B1
Šířka
8 mm
H
Výška
27 mm
H1
Výška
20 mm
L
Délka
110 mm
FSS
für Schnellspanner
05810-01-06000 mm
GEW
Hmotnost cca
0.0250 kg
BS
Popis
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
39269097
EAN
EAN-Nr. norelem
4067932021912
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.