Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
05881-03 - Uchwyty z tworzywa sztucznego, prostokątne z prostokątnym mocowaniem
Lista materiałowa
05881-03-11027141
BEST
Nr zamówienia
05881-03-11027141
MATERIAL
Materiał
Tworzywo sztuczne
B
Szerokość
14.2 mm
B1
Szerokość
8 mm
H
Wysokość
27 mm
H1
Wysokość
20 mm
L
Długość
110 mm
FSS
für Schnellspanner
05810-01-06000 mm
GEW
Ciężar ok.
0.0250 kg
BS
Opis
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
39269097
EAN
EAN-Nr. norelem
4067932021912
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.