Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 2
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
05899 - Kraftsensor für Schnellspanner
Bill of material
05899-06
BEST
Order No.
MATERIAL
Material
Aluminium
GR
Size
B
width
mm
D1
für Schrauben
M4 mm
D2
for bolt
mm
H
height
30 mm
H1
height
16 mm
L
Length
50 mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662020
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir