Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
05900 - Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con chiusura di sicurezza con base orizzontale e mandrino pressore regolabile, acciaio inox
Lista materiale
05900-106102
BEST
N. d'ordine
FARBE
Componenti
verde menta RAL 6029
LOCHBILD
Schema di foratura
3
POS
Posizione braccio di sostegno
OH
Opening angle of holding arm ~
86 °
OG
Opening angle of handle ~
67 °
HANDKRAFT
Forza manuale FH
N
HALTEKRAFT
Forza di tenuta F1 N
N
HALTEKRAFT1
Forza di tenuta F2
N
SPANNKRAFT
Forza di serraggio F3
N
SPANNKRAFT1
Forza di serraggio F4
N
M
Filetage
mm
A
26 mm
A1
mm
A2
mm
A3
- mm
A4
- mm
B
mm
B1
Width ~
mm
B2
mm
B3
mm
B4
mm
B5
2.5 mm
B6
mm
C
Altezza ~
mm
D
mm
H
Altezza ~
mm
H1
Altezza ~
mm
L
Lunghezza*
mm
L1
Lunghezza*
mm
GEW
Peso ca.
kg
INFO
Note tecniche
Info
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.