Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
05904 - Rychloupínač, horizontální s bezpečnostní pojistkou, se svislou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem, nerezová ocel
Kusovník
05904-106102
BEST
Objednací číslo
FARBE
Komponent
minzgrün RAL 6029
LOCHBILD
Děrová šablona
3
POS
Poloha přídržné rameno
OH
Opening angle of holding arm ~
86 °
OG
Opening angle of handle ~
67 °
HANDKRAFT
Manuální síla
N
HALTEKRAFT
Přídržná síla F1
N
HALTEKRAFT1
Holding force F1
N
SPANNKRAFT
Upínací síla F3
N
SPANNKRAFT1
Upínací síla F4
N
M
Závit
mm
A
26 mm
A1
mm
A2
mm
A3
- mm
A4
- mm
B
mm
B1
mm
B2
mm
B3
mm
B4
mm
B5
2.5 mm
B6
mm
C
Výška ~
mm
C2
mm
D
mm
H
Výška ~
mm
H1
Výška ~
mm
L
Délka ~
mm
L1
Délka ~
mm
GEW
Hmotnost cca
kg
INFO
Technická upozornění
Info
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.