Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 5
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
05904 - Toggle clamps horizontal with straight foot and adjustable clamping spindle
Bill of material
05904-006002
BEST
Order No.
FARBE
mint green RAL 6029
POS
Position holding arm
LOCHBILD
Hole arrangement
OH
Opening angle of holding arm ~
°
OG
Opening angle of handle ~
°
HANDKRAFT
hand force
N
HALTEKRAFT
Holding force F1
N
HALTEKRAFT1
Holding force F2
N
SPANNKRAFT
Clamping force F3
N
SPANNKRAFT1
Clamping force F4
N
M
thread
mm
A
mm
A1
mm
A2
mm
A3
mm
A4
mm
B
mm
B1
mm
B2
mm
B3
mm
B4
mm
B5
mm
B6
mm
C
Height ~
mm
C2
mm
D
mm
H
Height ~
mm
H1
Height ~
mm
L
Length ~
mm
L1
Length ~
mm
GEW
Approx. weight
kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型