Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
05990-20 - Capteurs d'état en inox avec support pour sauterelle à levier
Nomenclature
05990-20-08111
BEST
Référence
FORM
Forme
FORMT
Type de forme
A
Distance
mm
A1
Largeur
mm
A2
Distance
mm
A3
Distance
mm
B
Distance
mm
B1
Largeur
mm
B2
Distance
mm
B3
Distance
mm
B4
Distance
mm
B5
Hauteur
2 mm
D
Distance
mm
G
Filetage
M5x0,5 mm
G1
Filetage
M8x1 mm
H
Distance
mm
H1
Distance
mm
L
Distance
27 mm
L1
Distance
mm
L2
Distance
39 mm
M
Broche
P
Longueur
300 mm
SW
Ouverture de clé
7.0 mm
FSP
für Schnellspanner
GEW
Poids environ
kg
MONTAGEA
Consignes de montage
Consignes de montage
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.