Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
05990-20 - Sensores de estado de acero inoxidable con soporte para dispositivos de sujeción rápida
Lista de materiales
05990-20-08111
BEST
Referencia
FORM
Forma
FORMT
Modelo de forma
A
Separación
mm
A1
Anchura
mm
A2
Separación
mm
A3
Separación
mm
B
Separación
mm
B1
Anchura
mm
B2
Separación
mm
B3
Separación
mm
B4
Separación
mm
B5
Altura
2 mm
D
Separación
mm
G
Filetage
M5x0,5 mm
G1
Filetage
M8x1 mm
H
Separación
mm
H1
Separación
mm
L
Separación
27 mm
L1
Separación
mm
L2
Separación
39 mm
M
Husillo
P
Longitud
300 mm
SW
Ancho de llave
7.0 mm
FSP
für Schnellspanner
GEW
Peso aprox.
kg
MONTAGEA
Instrucciones de montaje
Instrucciones de montaje
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.