Nederlands
polski
svenska
中文
español
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
Administración central con la herramienta de control de calidad PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Denominaciones claras y únicas -> compatibilidad con ERP
Ingles como original/ Idioma estándar
Los idiomas a continuación son soportados
german, english, french, spanish, chinese
Modelaje según el manual de diseño de CADENAS (CDM)
Dimensionamiento automático
Weight information included
Contiene documentación adicional
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06110-12
norelem
Sistema flexible de piezas estándar
06000 Tuercas moleteadas, tornillos moleteados, botones moleteados, moletas Empuñaduras en cruz, empuñaduras en estrella Botones, botones esféricos, bolas de empuñadura Volantes Empuñaduras bombeadas, empuñaduras cónicas Palanca tensora Palanca de apriete Manivelas de mano, manivelas esféricas Articulaciones de sujeción Empuñaduras en T, empuñaduras de mariposa
Tuercas moleteadas, tornillos moleteados, botones moleteados, moletas
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/raendelmuttter_schrauben_knoepfe_raeder/06110.prj},{NB=06110-12},{BEST=06110-12},{MATERIAL=Stahl},{D=M 12},{D1=36},{D3=20},{H=23.0},{K=8.0},{GEW=0.0791},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=4059495057880},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=12},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
06110 - Tuercas moleteadas elevadas de acero y acero inoxidable DIN 466
Lista de materiales
06110-12
BEST
Referencia
06110-12
06110-12
MATERIAL
Cuerpo de base
Acero
Acero
D
Rosca
M 12
M 12
mm
D1
Diámetro
36
36
mm
D3
Diámetro
20
20
mm
H
Anchura
23.0
23.0
mm
K
Anchura
8.0
8.0
mm
GEW
Peso aprox.
0.0791
0.0791
kg
BS
Descripción
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73181600
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495057880
4059495057880
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求