Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 70
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
06174 - Palm grips, plastic with protruding steel bush
Bill of material
06174-631290X60
BEST
Order No.
MATERIAL
material
FORM
Form
OBFLK
Surface finish
FGK
Main colour
black grey
D
thread
mm
D1
diameter
mm
D2
diameter
mm
H
height
mm
H2
height
mm
H3
height
mm
T
height
mm
L
Length
mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD