Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 440
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
06220 - Star grips with safety band similar to DIN 6336
Bill of material
06220-7125X30
BEST
Order No.
FARBE
Colour
AUSF
version
FORM
Form
D
diameter
mm
TYP
Zuordnung metrisch/zoll
1
NDM1
zoll
0.0000 Inch
D1
diameter
mm
D8
height
mm
H
height
mm
H3
height
mm
H5
depth
mm
T
Length
mm
L
Length
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
EAN
EAN-Nr. norelem
XK
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen