Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 56
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
06242 - Mushroom knobs external thread
Bill of material
06242-087X15
BEST
Order No.
FARBE
Colour
AUSF
version
with external thread
MATERIAL
Component
GR
size
D
thread
D1
diameter
mm
D2
diameter
mm
D3
diameter
mm
H
height
mm
H1
height
mm
T
depth
0 mm
L
Screw length
mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models