Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 10
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
06287_inch - Handwheels disc with revolving grip
Bill of material
06287-1160XCR
BEST
Order No.
FORM
Form
E
AUSF
version
mit Passbohrung
GR
size
D1
diameter
mm
D2
borehole
mm
D3
diameter
mm
D4
diameter
mm
D6
distance
mm
D7
thread
mm
D8
diameter
mm
H
borehole depth
0 mm
H1
depth
mm
H2
distance
8 mm
L1
Length
mm
L2
width
mm
L3
width
mm
L4
width
mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models