카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
06391 - Tension levers flat internal thread, stainless steel
Bill of material
06391-3161
BEST
Order No.
GRAD
degree
°
GR
size
X
Internal thread
T
height
mm
D
diameter
mm
D1
diameter
mm
D2
diameter
mm
D3
diameter
mm
H
height
mm
H1
height
2 mm
H2
height
mm
H3
height
mm
H4
height
mm
A
Length
mm
A2
Length
mm
ZZ
No. of teeth
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드