Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 36
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
06451-10 - Clamping levers, zinc with female thread and clamping force intensifier
Bill of material
06451-10-310186
BEST
Order No.
GR
size
MATERIAL
Component
Edelstahl
FARBE
X
Internal thread
A
Length
mm
A1
mm
B
width
mm
D2
mm
H
mm
H2
mm
H3
mm
H4
mm
T
height
mm
T1
10 mm
ZZ
No. of teeth
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model