Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
06600 - Palanca de sujeción antiestática con rosca interior y empuñadura de plástico
Lista de materiales
06600-1120624
BEST
Referencia
FARBE
Color
negro grafito
GR
Tamaño
2
X
Rosca interior
mm
T
Altura
12 mm
D
Diámetro
13.5 mm
D1
Diámetro
18 mm
D2
Diámetro
19.5 mm
H
Altura
28.5 mm
H1
Altura
6.5 mm
H2
Altura
17.5 mm
H3
Altura
41.5 mm
H4
Altura
45.5 mm
A
Longitud
65 mm
A1
Longitud
75 mm
B
Anchura
9.5 mm
ZZ
Número de dientes
20
GEW
Poids
kg
INFO
Indicaciones técnicas
Info
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73181600
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD