Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
06600 - Rękojeści nastawne antystatyczne z gwintem wewnętrznym i uchwytem z tworzywa sztucznego
Lista materiałowa
06600-1120624
BEST
Nr zamówienia
FARBE
Kolor
grafitowo-czarny
GR
Rozmiar
2
X
Gwint wewnętrzny
mm
T
Wysokość
12 mm
D
Średnica
13.5 mm
D1
Średnica
18 mm
D2
Średnica
19.5 mm
H
Wysokość
28.5 mm
H1
Wysokość
6.5 mm
H2
Wysokość
17.5 mm
H3
Wysokość
41.5 mm
H4
Wysokość
45.5 mm
A
Długość
65 mm
A1
Długość
75 mm
B
Szerokość
9.5 mm
ZZ
Liczba zębów
20
GEW
Ciężar ok.
kg
INFO
Wskazówki techniczne
Info
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181600
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD