Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
06600 - Svěrací páky antistatické s vnitřním závitem a plastovou rukojetí
Kusovník
06600-1120624
BEST
Objednací číslo
FARBE
Barva
grafitově černá
GR
Velikost
2
X
Vnitřní závit
mm
T
Výška
12 mm
D
Průměr
13.5 mm
D1
Průměr
18 mm
D2
Průměr
19.5 mm
H
Výška
28.5 mm
H1
Výška
6.5 mm
H2
Výška
17.5 mm
H3
Výška
41.5 mm
H4
Výška
45.5 mm
A
Délka
65 mm
A1
Délka
75 mm
B
Šířka
9.5 mm
ZZ
Počet zubů
20
GEW
Hmotnost cca
kg
INFO
Technická upozornění
Info
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73181600
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model