Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
06610 - Clamping levers antistatic external thread, plastic grip
Bill of material
06610-1120624X20
BEST
Order No.
FARBE
Colour
graphite black
GR
Size
2
X
External thread
mm
D
Length
13.5 mm
D1
Height
18 mm
D2
diameter
19.5 mm
H
diameter
28.5 mm
H1
diameter
6.5 mm
H2
Height
17.5 mm
H3
Height
41.5 mm
H4
Height
45.5 mm
A
Height
65 mm
A1
Length
75 mm
B
Length
9.5 mm
ZZ
No. of teeth
20
L
Length
20 mm
BS
Description
Information
Infotext
GEW
Approx. weight
kg
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models