Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
06610 - Manette indexable antistatique avec filetage et poignée en plastique
Nomenclature
06610-1120624X20
BEST
Référence
FARBE
Couleur
noir graphite
GR
Taille
2
X
Filetage
mm
D
Longueur
13.5 mm
D1
Hauteur
18 mm
D2
Diamètre
19.5 mm
H
Diamètre
28.5 mm
H1
Diamètre
6.5 mm
H2
Hauteur
17.5 mm
H3
Hauteur
41.5 mm
H4
Hauteur
45.5 mm
A
Hauteur
65 mm
A1
Longueur
75 mm
B
Longueur
9.5 mm
ZZ
Nombre de dents
20
L
Longueur
20 mm
BS
Description
Information
Infotext
GEW
Poids environ
kg
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181520
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.