Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
06610 - Palanca de sujeción antiestática con rosca exterior y empuñadura de plástico
Lista de materiales
06610-1120624X20
BEST
Referencia
FARBE
Color
negro grafito
GR
Tamaño
2
X
Rosca exterior
mm
D
Longitud
13.5 mm
D1
Altura
18 mm
D2
Diámetro
19.5 mm
H
Diámetro
28.5 mm
H1
Diámetro
6.5 mm
H2
Altura
17.5 mm
H3
Altura
41.5 mm
H4
Altura
45.5 mm
A
Altura
65 mm
A1
Longitud
75 mm
B
Longitud
9.5 mm
ZZ
Número de dientes
20
L
Longitud
20 mm
BS
Descripción
Información
Infotext
GEW
Poids
kg
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73181520
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD