Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
06613-05 - Palancas de sujeción de plástico detectables por metal con rosca interior
Lista de materiales
06613-05-14206
BEST
Referencia
FARBE
Color del cuerpo de base
gris antracita RAL 7021
X
Rosca
mm
A
Separación
65.2 mm
A1
Longitud
75 mm
B
Anchura
10.5 mm
D
Diámetro
13.5 mm
D1
Diámetro
18.8 mm
D2
Diámetro
19.5 mm
H
Altura
27.4 mm
H1
Altura
5.5 mm
H2
Altura
20.7 mm
H3
Altura
41.9 mm
H4
Altura
38 mm
T
Profundidad
9 mm
ZZ
Número de dientes
12
GEW
Poids
kg
BS
Descripción
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73181600
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD