Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
06613-06 - Rękojeść nastawna z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania detektorami metalu z gwintem zewnętrznym
Lista materiałowa
06613-06-14206X25
BEST
Nr zamówienia
FARBE
Kolor korpusu
ciemnoszary RAL 7021
X
Gwint
mm
A
Odstęp
65.2 mm
A1
Długość
75 mm
B
Szerokość
10.5 mm
D
Średnica
13.5 mm
D1
Średnica
18.8 mm
D2
Średnica
19.5 mm
H
Wysokość
27.4 mm
H1
Wysokość
5.5 mm
H2
Wysokość
20.7 mm
H3
Wysokość
41.9 mm
H4
Wysokość
38 mm
L
Długość
mm
ZZ
Liczba zębów
12
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181520
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.