Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 84
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
06652-10 - Wing grips "Miniwing" stainless steel
Bill of material
06652-10-6280811X40
BEST
Order No.
AUSF
Version
OBFLGK
Surface finish body
MATERIAL
Material
Edelstahl
SS
Steel code
FORM
Form
A
Length
28 mm
B
width
13 mm
D
thread
mm
D2
Diameter
11.8 mm
D6
Diameter
mm
H
height
mm
H1
height
2.25 mm
H2
height
13.25 mm
T
depth
mm
L
Length
mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models