Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 84
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
06652-10 - Křídlové ovládací matice "Miniwing" z nerezové oceli
Kusovník
06652-10-6280811X40
BEST
Objednací číslo
AUSF
Provedení
OBFLGK
Povrch základní těleso
MATERIAL
Materiál
Edelstahl
SS
Ocelový klíč
FORM
Provedení
A
Délka
28 mm
B
Šířka
13 mm
D
Závit
mm
D2
Průměr
11.8 mm
D6
Průměr
mm
H
Výška
mm
H1
Výška
2.25 mm
H2
Výška
13.25 mm
T
Hloubka
mm
L
Délka
mm
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.