Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 84
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
06652-10 - Poignées papillon « Miniwing » en inox
Nomenclature
06652-10-6280811X40
BEST
Référence
AUSF
Modèle
OBFLGK
Surface
MATERIAL
Matière
Edelstahl
SS
Clé en acier
FORM
Forme
A
Longueur
28 mm
B
Largeur
13 mm
D
Filetage
mm
D2
Diamètre
11.8 mm
D6
Diamètre
mm
H
Hauteur
mm
H1
Hauteur
2.25 mm
H2
Hauteur
13.25 mm
T
Profondeur
mm
L
Longueur
mm
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.