Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
06652 - Pokrętła motylkowe „Miniwing” antystatyczne
Lista materiałowa
06652-1100624
BEST
Nr zamówienia
AUSF
Wersja
AUSF1
Wersja 1
FARBE
Kolor
grafitowo-czarny
FORM
Forma
A
Długość
28
B
Szerokość
13
D
Gwint
M6 mm
D2
Średnica
12 mm
H
Wysokość
15
H1
Wysokość
13.4 mm
H2
Wysokość
2.4 mm
T
Wysokość
mm
L
Długość
mm
GEW
Ciężar ok.
kg
INFO
Wskazówki techniczne
Info
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.