Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 37
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
067 - Reducer concentric
Bill of material
AGRU_11067252211_Reducer concentric_long spigot_PPR grey_250/225 SDR11 ISO S-5
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Article number
M
Article number
BILDCODE
Image Code
067
WEIGHT
Weight
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
DURCHMESSER
Dimension short
EXT_BEZ_1
Description 1
Reducer concentric
EXT_BEZ_2
Description 2
long spigot
MATERIAL
Material
PPR grey
HERSTELLV
Manufacturing process
injection moulded
VERBINDUNG
Connection methode
Butt + E-socket-welding
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
DA1
Outside diameter1 (DAOD1)
mm
S
mm
S1
mm
L
Dimension L
mm
L1
mm
L2
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드