Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 31
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
068 - MULTI-Bend 90°
Bill of material
AGRU_11068012517_MULTI-Bend 90_long spigot_PPR grey_125X7.4 SDR17 ISO S-8
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Article number
M
Article number
BILDCODE
Image Code
068
WEIGHT
Weight
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
DURCHMESSER
Dimension short
EXT_BEZ_1
Description 1
MULTI-Bend 90°
EXT_BEZ_2
Description 2
long spigot
MATERIAL
Material
PPR grey
HERSTELLV
Manufacturing process
injection moulded
VERBINDUNG
Connection methode
Butt + E-socket-welding
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
S
mm
L3
mm
Z
mm
R
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Modèles CAO générés