Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 20
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
06852 - Pěticípé hvězdicové rukojeti plastové, zamykatelné
Kusovník
06852-0846806
BEST
Objednací číslo
MATERIAL
materiál
FARBE
Barva
AUSF
Provedení
D
Závit
mm
D1
Průměr
68 mm
D2
Provedení
24
H
Výška
10 mm
H1
Výška
45.0
L
Délka
mm
T
Výška
mm
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.